您选择的产品已被添加至购物车

透镜安装座,兼容透镜直径18毫米

Optic Component Mounts

×
产品编码 #64-558 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 264.42
数量 1-9
RMB 264.42
数量 10+
RMB 237.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Circular

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
15.0
外径 (mm):
40.0
厚度 (mm):
18.00
构造 :
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
12.00

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
18.0
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 简易安装布置
  • 公制与英制配置
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 需要有接杆接杆固定器才能安装

固定光学安装座专为固定镜头、滤光片、反射镜和其他光学组件而设计。所含的挡圈可牢固地将组件固定到位。若要安装到试验板上,需要使用接杆接杆固定器。安装座可容纳英制 (¼-20) 或公制 (M6) 标准接杆。

技术信息

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号