您选择的产品已被添加至购物车

Richardson Gratings™ 1800 Grooves, 25 x 25mm, 190-900nm, Plane Holographic Reflection Grating

查看更多 Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
产品编码 #15-749 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,454.31
数量 1+
RMB 1,454.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底上的刻划区域居中 (mm) :
±1
槽间距公差 (%) :
<0.05
Master Reference:
300H
Spectral Order (m):
1

Product Details

类型:
Reflective Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
有效孔径 (%):
>90
构造 :
Holographic Grating
长度 (mm):
25.00
厚度 (mm):
6.00 ±0.5
宽度 (mm):
25.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.15

Optical Properties

槽/mm:
1800
波长范围 (nm):
190 - 900
闪耀波长 (nm):
250
涂层:
Aluminium
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波前, RMS:
λ/4
偏振 :
S, P and Average

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高衍射效率
  • 与刻线式光栅相比,减少了杂散光并具有更精确的周期性
  • 提供从 UV 到 NIR 区域的波长选项
  • 提供定制尺寸

与刻线式光栅相比,Richardson Gratings™ 高精度反射式全息衍射光栅的光散射更低,使其成为对拉曼光谱仪等杂散光敏感的应用的理想选择。通过暴露于强激光干涉图样,光栅被记录在光刻胶中,然后用化学方法显影以显示具有正弦横截面的条纹图样。可提供从 UV 到 NIR 光谱区域使用的光栅。

注意: 这些光栅的表面非常敏感,在接触光学元件时切勿触摸。若需要清洁以去除尘粒,建议采用运用清洁压缩空气的非接触式清洁方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号