您选择的产品已被添加至购物车

170mm Low Angle Ring Light Red

查看更多 CCS
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
产品编码 #21-792 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 18,950.10
数量 1+
RMB 18,950.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Red
输入电压 (V):
24
型号:
LDR2-170RD2-LA
尺寸 (mm):
OD: 170 , ID: 134 , Height 22
波长 (nm):
630.00
重量 (g):
350
功耗 (W):
18
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Low-Angle Ring Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 30° 低LED安装角
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于暗场照明

CCS 低角度 LED 环形灯具有 30°的低 LED 安装角度,适合暗场照明应用。通过在一个陡峭的斜坡上安装一个灵活的电路板,使得这些环形灯能够在小的工作距离上有效地集中光线。这些低角度 LED 环形灯的设计是为了在长时间内保持恒定的输出功率。CCS 低角度 LED 环形灯能够使图像清晰地强调物体的特征,是检查金属表面的雕刻、损坏或污渍、边缘检测、污染物检测以及其他制造和工业应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号