您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

16mm FL, Liquid Lens M12 Lens

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
产品编码 #37-524 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,734.60
数量 1+
RMB 2,734.60
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
31.60
水平视场, 1/2" 传感器:
97.2mm - 22.7°
最大直径 (mm):
27
外径 (mm):
27.0
水平视场, 1/3" 传感器:
70.9mm - 17.1°
最大后端突出 (mm) :
7.7
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0137
采用最大传感器格式时的视场:
109.4mm - 25.5°
法兰距离 (mm):
14.025
Number of Elements (Groups):
6(5)
注意 :
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
水平视场,1/1.8"传感器:
109.4mm - 25.5°
波长范围 (nm):
400 - 700
水平视场,1/2.5”传感器:
88.102mm - 20.6°
类型:
M12 Imaging Lens
焦距 FL (mm):
16.00
主要放大倍率 PMAG:
0.070X
最大传感器格式 :
1/1.8"
工作距离 (mm):
220 - ∞
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)
孔径 (f/#):
f/2.4
畸变 (%):
-0.33 @ Full Field
涂层规格:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳孔 (mm):
18.21
水平视场, 1/4" 传感器:
54.7mm - 12.9°
Object Space Principal Plane (mm):
24.98
Image Space Principal Plane (mm):
-8.78
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 109mm - 25.4°
Vertical: 81.7mm - 19.2°
Diagonal: 136.2mm - 31.5°
Integrated Liquid Lens Model:
Corning® Varioptic® A-39N0
IR Cut Filter:
No
Exit Pupil Position (mm):
-20.62
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1/1.8",S接口镜头
  • 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供快速自动对焦
  • 6毫米至16毫米的焦距

TECHSPEC&reg液态透镜 M12 成像镜头具有高分辨率 f/2.4 光学设计和集成的液态透镜,可以提供快速的电子聚焦、优越的图像性能以及快速的自动对焦解决方案。与适当的相机和软件相结合时,可调焦距液态镜头可提供实现自动对焦解决方案所需的主动对焦控制。高光通量 f/2.4 光圈是高速机器视觉应用的理想选择。 TECHSPEC® 液态透镜 M12 成像镜头采用 2 个部件的外壳设计,以方便存取并替换包含的液态透镜。这种液态透镜也可在成像透镜内旋转 180 度,便于接近液态透镜控制电缆。

此系列镜头荣获  2019 Inspect Award 二等奖.

注意: 除非使用的相机具有液态镜头控制功能,否则需要使用驱动器和软件才能运行,两者必须另购。电子元件开发套件 (#12-250) 中包含各种驱动器和软件。若不需要软件,也可以另购各驱动器 (#12-247#12-248#12-249)。

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号