您选择的产品已被添加至购物车

1.61mm2 四象限UV增强光电二极管

×
产品编码 #84-613 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 749.19
数量 1-4
RMB 749.19
数量 5+
RMB 661.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
上升时间 (ns) :
10.00
970nm时的响应度 (A/W) :
Minimum: 0.08
Typical: 0.1
VR=-10V时的电容 (pF) :
40.00
噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
1.3 x 10-13 @ -10 V, 970nm
最大反向电压 (V) :
5.00
VR=-10V时的暗电流 (nA) :
Maximum: 500
Typical: 100
Element Gap (mm):
0.127

Product Details

型号:
SPOT-4DUV

Physical & Mechanical Properties

有效显示区大小 (mm):
1.3 x 1.3
有效区 (mm2) :
1.61

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
41 / TO-5

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to 60
存储温度 (°C):
-20 to 70

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在时间和温度变化下仍保持高稳定性
  • 极佳的分辨率、极高的准确性和极低的暗电流
  • 两个或四个有效象限

象限式光电二极管设计用于要求高稳定性和响应迅速的各种应用。象限式光电二极管具备大于0.1μm的分辨率定位,是表面轮廓比较、位置测量、校准或定位的最佳选择。象限式光电二极管由两个或四个有效象限面积组成,光谱响应范围介于350至1100nm。象限式面积允许不同的表面轮廓测量在单一检测器上进行。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号