您选择的产品已被添加至购物车

160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

×
产品编码 #12-796 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 713.93
数量 1+
RMB 713.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
随附硬件:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
164.00
厚度 (mm):
8.00
宽度 (mm):
140.00
构造 :
Anodized Aluminum
重量 (kg):
0.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 结构坚固
  • 用于精密运动的细牙丝杠
  • 黑色坚固阳极氧化铝材料
  • 用于最大限度地进行控制的大调整旋钮
  • 锁紧旋钮可固定垂直定位

公制实验室升降台具有坚固耐用的结构和精细的螺丝运动,允许精确调整大多数光学元件或设备的垂直定位,最高可承受达 55 磅的重量。顶部表面是带有 ¼-20 和 M4 螺纹孔的精密成品安装平台(见图)。底部安装台有多个 M6 公制和 ¼-20 英制大小的间隙孔,有一定的间隔,以适应常见的安装表面。公制实验室升降台利用锁紧旋钮将垂直位置固定在所需的高度。调整旋钮每转一圈,平台垂直移动 1mm。

160 x 100mm 实验室升降台 (#54-687) 和 132 x 80mm 实验室升降台 (#56-336与以下调整台兼容: #55-032#55-459#55-527#55-840#55-841.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号