您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1600nm 12.5mm直径,光密度2.0,短波通滤光片

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
产品编码 #84-648 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 810.89
数量 1-5
RMB 810.89
数量 6+
RMB 689.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 (%):
80.00

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
截止波长 (nm):
1,600.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Traditional Coated
截止波长 (nm):
1700 - 2025
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
810 - 1540
传输波前,P-V (λ):
λ/4
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
810 - 2025

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected]

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号