您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

16 x 23mm 镀增强性铝λ/4 反光镜

×
产品编码 #43-506 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 462.74
数量 1-5
RMB 462.74
数量 6+
RMB 370.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

后表面:
Ground
尺寸 (mm):
16.0 x 23.0
尺寸容差 (mm):
+0/-0.5
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
85
边缘:
Fine Ground
厚度 (mm):
5.00 +0.5/-0
长度 (mm):
23.00
宽度 (mm):
16.00

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/4
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
涂层规格:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
镀膜类型:
Metal
波长范围 (μm):
0.45 - 0.65
波长范围 (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供各种尺寸和形状
  • 精密金属反射镜镀膜
  • 有关定制尺寸,请联系我们

TECHSPEC® λ/4 外表面镀膜反射镜适用于各种应用。为符合特定应用需求,这些反射镜提供各种形状、尺寸和镀膜选件。这些反射镜由精密金属反射镜膜制作而成,适用于宽带应用。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号