您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm, 未镀膜N-SF11微直角棱镜

N-SF11 Right Angle Prisms

×
产品编码 #45-950 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,410.24
数量 1-5
RMB 1,410.24
数量 6+
RMB 1,269.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
21.20
支脚长度 (mm):
15.00

Optical Properties

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
20-10
角度容差(弧分):
±2
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光线偏转90°
  • 左旋性的图像
  • 采用高折射率材料
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® N-SF11直角棱镜采用高折射率的N-SF11制作而成。高折射率棱镜可增加光程长度,从而降低物理工作空间要求。TECHSPEC® N-SF11直角棱镜的镀膜层包括:不加涂层、斜面镀铝膜以及增透涂层面。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号