您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Protected Silver Coated, UV Fused Silica Right Angle Mirror

×
产品编码 #22-554 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,939.08
数量 1-5
RMB 1,939.08
数量 6+
RMB 1,551.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面平整度 (P-V):
λ/20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
支脚长度 (mm):
15.00
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 CA(mm):
19.08 x 13.50
斜边长度 (mm):
21.20
类型:
Right Angle Mirror
波长范围 (μm):
0.45 - 10
波长范围 (nm):
450 - 10000
角度容差(弧秒):
±15
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
  • 是系统校准的理想选择
  • 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项

TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜具有宽带金属镀膜和±15角秒的角度公差,非常适合需要精确校准的应用。这些具有高反射率的直角棱镜简化了安装时的对准,并且可轻松集成到 90°重定向光的系统中。 TECHSPEC® λ/20 熔融石英直角棱镜采用熔融石英基底,非常适合高温环境,其精密的设计和公差使系统非常易于集成。镀膜选项从 450nm 到长波红外(IR)均具有 >95% 的反射率。

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号