您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

RA PRISM 15MM HYP CTD NIR I

Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

×
产品编码 #34-408 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 991.58
数量 1-5
RMB 991.58
数量 6+
RMB 793.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
21.20
支脚长度 (mm):
15.00

Optical Properties

光束偏移(弧秒):
±15
涂层:
NIR I (600-1050nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 单轴回射器
  • 右手法则成像
  • 可选VIS和NIR版本

TECHSPEC®斜边BBAR(宽带增透)镀膜直角棱镜非常适用于那些需要用到单轴回射器的应用。这款棱镜的镀膜覆盖可见光和近红外光谱,拥有精密的角公差。这款TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜可选择定制尺寸。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号