您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Length, Outer Tube

TECHSPEC Multi-Element Outer Tubes

×
产品编码 #37-900 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 176.28
数量 1-4
RMB 176.28
数量 5+
RMB 157.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

延展长度 (mm):
15.0
总长度 (mm):
15.0
构造 :
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
外径 (mm):
32.0

Threading & Mounting

螺纹类型:
M29 x 0.75

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 连续的 M29 × 0.75 内螺纹,方便调整镜头间距
  • 防止多余的外部和杂散光进入系统
  • 提供各种长度以适用紧凑系统

TECHSPEC® 多元件外套管提供一个紧凑、封闭的系统安装解决方案。有五种不同的长度,这些外套管能够控制总体系统长度。封闭的设计和哑光处理有助于防止多余的外部杂散光进入光学系统。TECHSPEC® 多元件外套管采用沿整个光轴的 M29 x 0.75 内部螺纹,从而可以对 TECHSPEC® 多元件内部单一光学安装座和 TECHSPEC® 多元件内部成对光学安装座进行无限的光学间距调整。对于恶劣的环境应用,强烈建议使用多元件挡圈套件(#37-774) 来锁定镜头间距。

注意: 建议使用 TECHSPEC® 多元件镜筒系统配件 ,以便轻松扩展或集成系统.

多元件 2" 方形笼式接口平板  (#11-213) 可用于将多元件镜筒系统装配件安装到 TECHSPEC 不锈钢安装接杆上

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号