您选择的产品已被添加至购物车

15mm 直径 ,UV熔融石英毛玻璃扩散片

×
产品编码 #49-156 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 462.74
数量 1-10
RMB 462.74
数量 11+
RMB 370.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 ±0.25
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
厚度 (mm):
1.60
类型:
Ground Glass Diffuser
波长范围 (nm):
200 - 2200

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 均匀的扩散表面
  • 非常适用于利用UV波长的应用
  • 低散射损失
  • 备有浮法玻璃基片

UV型熔融石英毛玻璃扩散体结合了高容限、优质的毛玻璃,非常适用于各种工业领域应用。220颗粒(颗粒度)的喷砂密度可用于在这些光学扩散片的UV型熔融石英基片上营造出扩散的表面。在此喷砂过程中发生的两者相互正交致使表面可提供稳定扩散。这种散射是低散射损失与介质扩散的折衷。这些光学扩散片一般应用在荧幕、照明器扩散和目标板方面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号