您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Diameter, 1.5mm Thick, UV Enhanced Aluminum Coated, λ/10 Mirror

×
产品编码 #26-368 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 727.16
数量 1-5
RMB 727.16
数量 6+
RMB 581.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
后表面:
Commercial Polish
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
平行度(弧秒):
30
厚度 (mm):
1.50 ±0.20

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
涂层规格:
Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm
涂层:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
镀膜类型:
Metal
波长范围 (μm):
0.25 - 0.7
波长范围 (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低

TECHSPEC® λ/10 第一表面反射镜是可见光和红外光谱中需要光束转向和反射应用的理想选择。这些反射镜采用精密熔融石英基底,热膨胀系数低,同时具有高度耐用性和耐磨性。这些精密反射镜有多种尺寸和镀膜可供选择,包括增强铝、保护金和保护银。这些镀膜保护层可以改善部件的易用性,提高金属镀膜的耐用性,并防止氧化,而对金属镀膜的性能影响很小。 TECHSPEC® λ/10 第一表面反射镜可用于各种光学和光子学应用,包括 DNA 测序仪和聚合酶链反应 (PCR) 测试平台等生物技术仪器。

请注意: 表面平整度为镀膜前的测量值。 

这些精密反射镜可用于多种光学和光子学应用,包括DNA测序仪和聚合酶链式反应( PCR )测试平台等生物技术仪器。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号