您选择的产品已被添加至购物车

15mm 直径 x 30mm 焦距球面反射镜

×
产品编码 #46-235 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 383.41
数量 1-49
RMB 383.41
数量 50+
RMB 343.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.30
后表面:
Ground
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.30
边缘厚度 ET (mm):
3.47
边缘:
Ground

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/4
有效焦距 EFL (mm):
30.00
Radius of Curvature (mm):
60.00
孔径 (f/#):
f/2
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
镀膜类型:
Metal
半径 R (mm):
60.0
波长范围 (nm):
400 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 采用铝制镀膜
  • 适用于紫外、可见光和红外应用
  • 备有各种直径和 f/# 组合可供选择

λ/4 球面反射镜有一个平的背面和镀铝膜的球面外表面。这些反射镜适用于紫外、可见光和红外波长范围的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号