您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm 直径x 25mm焦距,近红外-II涂层消色差胶合透镜

×
产品编码 #45-826 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,031.24
数量 1-5
RMB 1,031.24
数量 6+
RMB 824.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.025
有效孔径 CA(mm):
14.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
9.35 ±0.20
中心厚度 CT 1 (mm):
5.65 ±0.10
中心厚度 CT 2 (mm):
3.70 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
7.10
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
25.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
19.49
焦距指定波长 (nm):
880.00
半径 R1 (mm):
14.94
半径 R2 (mm):
-14.94
半径 R3 (mm):
-120.18
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
数字孔径 NA:
0.30
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
750 - 1550

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 旨在为近红外波长(750-1100 纳米)提供更高的分辨率和更小的光斑尺寸
  • 降低单色光源(2μm 以下)的球面像差
  • 宽带 AR 镀膜在 750-1550nm 波长范围内的反射率小于 1%

TECHSPEC® 近红外(NIR)消色差透镜旨在为 750 至 1100nm 波长的多色光提供尽可能小的光斑尺寸。例如,在使用多色光时,通过使用我们的近红外双色镜片而不是为可见光设计的标准双胶合镜片,RMS光斑直径可从 43μm 减小到 22.5μm。聚焦单色光源时,光斑尺寸会更小。TECHSPEC®近红外(NIR)消色差透镜还能减少球差,在与波长最高达 2μm 的单色光源一起使用时,表现更为出色。这些双胶合透镜的典型应用包括近红外成像镜头、近红外激光器的聚焦和扩展,以及光纤和近红外 LED 的聚焦/准直透镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号