留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
TECHSPEC® 高精度非球面透镜保证非球面面型误差优于 λ/40 。这些非球面透镜通过精密的磁流变抛光 (MRF) 而实现,能提供直径介于 15 至 50mm 的高数值孔径,非常适用于各种成像和微光应用。提供适用于可见光和近红外 (NIR) 波长的宽带增透 (BBAR) 膜选项。 每个 TECHSPEC 高精度非球面透镜都经过单独测量。无镀膜版本提供 3D 表面轮廓。如需为特定 Nd:YAG 激光波长而设计的衍射极限非球面透镜,请参阅我们的 TECHSPEC 高精度激光级非球面透镜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号