您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/4 Mirror

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
产品编码 #70-669 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 661.05
数量 1-5
RMB 661.05
数量 6+
RMB 528.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Dielectric Mirror (400-750nm)
涂层规格:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
波长范围 (nm):
400 - 750
直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.25
表面平整度 (P-V):
λ/4 (typical)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
后表面:
Commerical Polish
表面质量:
60-40
镀膜类型:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
13.50
边缘:
Ground
平行度(弧分):
5
厚度 (mm):
2.00 ±0.25
类型:
Flat Mirror
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 平均反射率 >99%(400 – 750nm范围内)
  • 适用于0 – 45°入射角的所有偏振状态
  • λ/10 版本可选

TECHSPEC® 宽带介质膜 λ/4 反射镜具有 0.5 J/cm2 (在 532nm, 20ns 脉冲, 20Hz 条件下),同时在400 – 750nm范围内对所有偏振状态具有>99%的反射率。这些镜片采用高度耐用的BOROFLOAT®基底材料制成,具有出色的热稳定性和高化学耐久性,使其成为高温和恶劣环境应用的理想选择。TECHSPEC® 宽带介质膜 λ/4 反射镜提供多种直径选择,范围从12.5至50毫米。作为我们精密抛光 TECHSPEC® 宽带介质膜λ/10反射镜, 的经济替代品,这些反射镜非常适合光谱学、显微镜以及一般实验室使用,如利用多个激光源的光束转向或反射应用。

请注意: 表面平面度是在镀膜前测量的,镀膜后可能会出现偏差。对于表面平面度至关重要的应用,建议使用 TECHSPEC® 宽带介质膜λ/10反射镜

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号