您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Dia. 1030nm 45°, Yb:YAG Laser Line Mirror

Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
产品编码 #26-895 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1+
RMB 1,586.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
有效孔径 (%):
90
平行度(弧秒):
30
厚度 (mm):
3.00 +/-0.2

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
1030
波长范围 (nm):
1020 - 1040
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
入射角 (°):
45
DWL时的反射 (%) :
99.8
涂层:
Laser Mirror (1030nm)
涂层规格:
Rabs > 99.80% @ 1030nm @ 45° AOI Ravg > 99.5% @ 1020 - 1040nm @ 45° AOI
镀膜类型:
Dielectric
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
  •  在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率高达 99.8%
  •  高激光损伤阈值规格

Yb:YAG ZERODUR激光谱线反射镜结合了极低热膨胀系数的ZERODUR® 基材和高反射性的TECHSPEC® Yb:YAG镜面镀膜。该反射镜的热膨胀系数(CTE)为±0.10 x 10-6/°C,适合光学元件需要暴露在温度波动环境下的应用。该Yb:YAG镀膜提供了与脉冲激光器和连续激光器兼容的高激光损伤阈值。Yb:YAG ZERODUR激光谱线反射镜采用精密抛光基板设计,平面度为 λ/10 ,表面质量为20-10。Yb:YAG 激光谱线反射镜是适合各种激光应用,包括激光烧蚀、焊接、钻孔、切割和烧结。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号