您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Dia., 0.67 NA, BBAR Coated 1550nm SWIR+ Aspheric Lens

×
产品编码 #29-985 新产品 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,996.76
数量 1-5
RMB 2,996.76
数量 6+
RMB 2,397.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV

Product Details

类型:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.025
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 CA(mm):
13.5
边缘厚度 ET (mm):
1.5
中心厚度 CT (mm):
5.00 ±0.1
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
11.25 @ 1550nm
数字孔径 NA:
0.67
后焦距 BFL (mm):
7.88
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Aspheric Design Wavelength (nm):
1550
涂层:
SWIR+
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
0.75
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
88.89

合规性

Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 专为 1550nm 设计
  • 非球面面形误差 RMS 为 0.25µm
  • Uncoated 可选未镀膜和反射率 <0.25% 的 V 型镀膜

TECHSPEC® 1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜设计波长为 1550nm,以消除近红外的球面像差。1550纳米激光器通常用于电信、激光雷达和其他需要人眼安全设计特征的应用。这些非球面透镜由S-TIH6或N-SF6基片制造,并通过数控(CNC)工艺进行抛光,在整个近红外光谱中实现了高精度性能。这些透镜具有 0.4λ RMS 非球面面形误差,是需要球差校正应用(包括成像和激光聚焦应用)的理想选择。TECHSPEC® 1550nm 精密近红外 (NIR) 非球面透镜设计有低数值孔径版本,用于需要保持光束形状的应用,也有高数值孔径版本,用于聚光应用。如需定制设计的数控(CNC)抛光非球面透镜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号