您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm Dia., 0.66 Numerical Aperture, Uncoated, Precision Molded Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

×
产品编码 #29-506 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,525.50
数量 1+
RMB 1,525.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.66
后焦距 BFL (mm):
6.85
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
涂层:
Uncoated
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
13.5
边缘厚度 ET (mm):
1.94
中心厚度 CT (mm):
7.00 ±0.1
有效焦距/有效孔径直径比:
0.75
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite
表面粗糙度(埃):
22 (typical)
注意 :
Polished equivalent is #47-725

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 精密玻璃成型透镜
  • 大批量生产需求的理想选择
  • 提供方便的 10 个一包,用于批量集成

TECHSPEC® 精密模造非球面透镜通过精密玻璃成型工艺制造,符合与我们抛光的TECHSPEC 精密非球面透镜相同的规格。这些透镜的设计考虑了成型过程中发生的折射率变化,从而在成型时具有最佳性能。TECHSPEC 精密模造非球面透镜消除了球面像差,可用于替换光学系统中的多个球面元件,以简化设计、减轻系统重量并降低成本。由于玻璃成型和抛光工艺之间的差异,这些透镜的表面粗糙度比抛光透镜更高,并且可能会产生更多的散射。然而,批量可选的的精密玻璃成型工艺非常适合大批量 OEM 集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号