您选择的产品已被添加至购物车

1.55” 内径,环形光纤光导

×
产品编码 #54-174 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,975.89
数量 1+
RMB 5,975.89
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
接收角(°):
68.00
沉头孔直径(英寸):
1.550
最小弯曲半径 (mm):
38.1
金属环直径(英寸):
0.562
光纤束直径(英寸):
0.333
输出光束孔径角(°):
5.00
PVC 护套:
Metal Hose
工作距离(英寸):
2.7-4.5
长度公差(英寸) :
±0.5
敛集率 (%) :
82% nominal
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
传输损失 :
6% per ft. at 600nm
兼容光导适配器:
SX: #38-946
MX: #66-908

Product Details

外径(英寸):
2.562
内径(英寸):
1.550
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
几何:
Ring Light

Physical & Mechanical Properties

长度(英寸):
36

Optical Properties

数字孔径 NA:
0.55
光纤直径 (μm):
50.00
波长范围 (nm):
400 - 2000

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +107

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

产品系列说明

  • 360°无影照明,冷光,照明均匀
  • 典型耦合效率为70%
  • 可选起偏器附件
  • 终端采用不锈钢
  • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光

光导适配器需与光纤光导照明器配合使用。

技术信息

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号