您选择的产品已被添加至购物车

BENCH PLATE 150L X 75W MM

×
产品编码 #34-344 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 696.31
数量 1+
RMB 696.31
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
平滑度 (mm) :
0.18mm per 300mm
Number of Holes:
18.00

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

厚度 (mm):
13.00
长度 (mm):
150.00
宽度 (mm):
75.00
构造 :
Black Anodized Aluminum
重量 (kg):
0.4

Threading & Mounting

安装螺纹:
M6 x 1.0 on 25 Centerline ±0.025mm, on 12.5mm Corners

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 为实验和测试配置提供稳定的平台
  • 适用于各类安装的 1/4-20 TPI 或 M6 螺孔
  • 黑色阳极电镀铝

英制和公制面包板分别使用间隔 1" 和 25mm 的 1/4"-20 或 M6 螺孔,允许创建可定制的台式系统。这些面包板与大多数光学和光电装解决方案兼容,并具有黑色阳极处理表面,可减少从试验板到系统的反射。英制和公制面包板有多种尺寸,可以创建紧凑或大型、可扩展的系统。这些面包板是适合任何系统应用的理想平台。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号