您选择的产品已被添加至购物车

150mm High Power Ring Light Full Color

查看更多 CCS
×
产品编码 #21-808 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,517.44
数量 1+
RMB 16,517.44
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

型号:
HPR2-150FC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
CCS
几何:
Ring Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
OD: 166, ID: 116, Height 26.4
重量 (g):
250

Optical Properties

颜色:
Full Color
波长:
Red: 622nm, Green: 525nm, Blue: 470nm

Performance

功耗 (W):
15

Hardware & Interface Connectivity

输入电压 (V):
24
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Additional Info

注意 :
For RGB intensity control, use controller #19-970

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 均匀的高强度漫射光源
  • 可切换的红色、绿色、蓝色、白色通道输出
  • 用于文本识别(OCR)和彩色检查的照明

CCS 高强度环形光源的特点是采用弧形扩散板,提供均匀的高强度漫射光。这些灯可用于大范围的工作距离,因为其独特的设计确保在与工件的距离增加或减少时,均匀区域的变化很小。 全色型号具有独立控制的红色、绿色和蓝色LED通道,同时也有单色的红色、蓝色和白色版本。 CCS 高强度环形光源是各种检测应用的理想选择,如文本识别(OCR)和颜色检查。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号