您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

150mm, f/8 Athermal Lens

×
产品编码 #16-854 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,966.55
数量 1+
RMB 8,966.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens - Athermal

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
143.30
最大直径 (mm):
60.0

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
2.44°
水平视场, 2/3" 传感器:
3.36°
水平视场, 1" 传感器:
4.87°
最大像圈 (mm):
19.30
数字孔径 NA, 对象侧:
0.002
水平视场,1.1"传感器:
5.36°
Number of Elements (Groups):
7 (3)
水平视场,1/1.8"传感器:
2.75°
焦距 FL (mm):
150.00
主要放大倍率 PMAG:
0.000X - 0.040X
工作距离 (mm):
4000 - ∞
孔径 (f/#):
f/8
入射瞳孔 (mm):
15.323
Object Space Principal Plane (mm):
-93.76
Image Space Principal Plane (mm):
-42.27
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 5.36°
Vertical: 4.03°
Diagonal: 6.68°
最大畸变(%):
0.66
Exit Pupil Position (mm):
-37.311
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1.2"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M55 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +50

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计用于在广泛的温度范围内保持高分辨率
  • 针对冲击和振动环境进行了加固处理
  • 传感器覆盖可达1.1英寸
  • 被动无热化的光热稳定性
  • 荣获  2022 VSD 创新奖银奖 以及 2022 Inspect 大奖  

TECHSPEC® 无热化的成像镜头在坚固的镜头外壳中提供了光热稳定性,是恶劣环境的理想选择。这些镜头利用被动无热化,在容易发生温度波动的应用中减轻热失焦的影响。除了经过加固以防止镜头损坏和尽量减少冲击和振动后的像素偏移外,这些镜头还进行了热补偿,最好与铝制的相机支架一起使用。 TECHSPEC® 无热化的成像镜头具有C-Mount 螺纹,可完全覆盖最大到1.1英寸的传感器。

这些镜头荣获 2022 VSD 创新奖银奖 以及  2022 Inspect 大奖。

注:此处的应用说明文章对被动式无热化成像技术做了相应介绍。

#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Distortion Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Relative Illumination Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 4000mm Working Distance, f8
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Depth of Field Plot, 100000mm Working Distance, f8
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
#16-854, 150mm, f/8 Athermal Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Working Distance: Infinity, f8
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号