您选择的产品已被添加至购物车

150mm Dia x 300mm Focal Length, MgF2 Coated, PCX Condenser Lens

×
产品编码 #19-912 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,697.08
数量 1-10
RMB 2,697.08
数量 11+
RMB 2,441.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
150.00 +0.0/-0.5
中心厚度 CT (mm):
24.40
边缘厚度 ET (mm):
5.06
有效孔径 CA(mm):
146
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
300.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
284.00
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
120-80
半径 R1 (mm):
155.10
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供直径 100 至 250mm 的大尺寸产品
  • 表面抛光,精度优于铸造光学元件
  • 350-2200nm 的波长范围

聚光镜可以将光线集中成一个投射光斑。 主要用于投影器、放大器、聚光灯以及其他投影和照明领域。 此大型聚光镜的尺寸是标准PCX透镜所没有提供的,同时备有各种焦距选择。 可以将两个相同焦距的聚光镜组合在一起,以构成焦距为单片透镜的一半的系统。 所有尺寸均以mm表示。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号