您选择的产品已被添加至购物车

Adjustable Bar Light, 15 LED, Red

×
产品编码 #34-880 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,373.30
数量 1+
RMB 8,373.30
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Red
连接器:
M12, 5 pins
输入电压 (V):
24V DC
型号:
EFFI-FLEX-15-625
支架:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)
工作温度 (°C):
-10 to 50
尺寸 (mm):
335.0 x 51.0 x 49.0
波长 (nm):
625.00
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
LED 数目:
15.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Line Light
照明模式:
Strobed or Constant
环境等级:
IP40

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明

可调LED条形灯功能多样,允许用户改变光的发射角度。移除螺丝固定的LED外窗,您可以调整不同的发光角度,访问透镜阵列并调整其高度,可选3种预设位置。可调LED条形灯包括三种可更换的外窗:透明,半散射和乳白玻璃。在透明外窗下方可放置偏振片或线扫描附件,用以消除眩光,创建线性照明。 这款条形灯拥有极高的灵活性,易于修改,适用于各类应用。

注意: 需要24V电源和M12内转外线缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号