您选择的产品已被添加至购物车

140mm长度,激光固定架

#54-990, #54-991

×
产品编码 #54-990 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,833.31
数量 1-4
RMB 1,833.31
数量 5+
RMB 1,619.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
140.00
重量 (g):
525
构造 :
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
20.0 - 55.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 采用两边夹持环设计
  • 有固定版和可调版供您选择
  • 是He-Ne激光器的理想选择

本品专为He-Ne激光器设计,可夹持各种管状光学产品,如果要固定在实验板上,则需要接杆接杆夹持设备.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号