您选择的产品已被添加至购物车

13mm行程,公制微分尺,通孔球轴承调整台

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

×
产品编码 #33-467 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,592.09
数量 1+
RMB 4,592.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
驱动类型:
Metric Micrometer
Drive Orientation:
Center Drive
类型:
English
工作台大小 (mm):
44.4 x 44.4
行程 (mm):
13
构造 :
Aluminium Stage
刻度 (mm):
0.01
高度(英寸):
0.75
高度 (mm):
19.1
负载容量,正常 (lbs):
25
注意 :
Thru-Hole
工作台大小(英寸):
1.75 x 1.75
直线精度(英寸):
0.00008/inch of travel
重量 (lbs):
0.5
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.

产品系列说明

  • 用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动

英制球轴承调整台(在顶板和底板上有英制孔模型)具有预载球轴承设计,可提供每英寸行程 0.00008 英寸的直线精度。这些调整台提供各种台面尺寸以及驱动方向、行程距离和驱动机制的多种选择,并提供有或没有间隙通孔的顶板。英制和公制千分尺型号可为需要位置读出的应用提供 0.001 英寸或 0.01 毫米 的刻度,而精细螺杆(64 齿)型号能提供精细的分辨率定位。英制球轴承调整台专为具有低摩擦而设计,如此能提供没有齿隙或侧面间隙的平滑线性移动。所有调整台都包括建立 X-Y 调整台和位置锁所用的螺丝。

注意: 为试验板安装应用和 X-Y-Z 配置提供适配板 Z 轴支架。支架包括对多个调整台中的 X-Y-Z 调整台进行装配所用的螺丝。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号