您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1:3.3 放大倍率, 30mm and 100mm有效焦距, 30mm 直径消

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
产品编码 #46-006 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,000.78
数量 1-5
RMB 2,000.78
数量 6+
RMB 1,599.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
中心空气隙 (mm):
3.09
工作 f/#:
f/4.09
有效焦距 EFL A (mm):
30.00
有效焦距 EFL B (mm):
100.00
支架上的透镜边缘间距 (mm):
8
物距 (mm) :
19.19
图像距离 (mm):
90.13

Product Details

类型:
Relay Lens

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.0
防护罩直径 (mm):
30 +0.0/-0.10
防护罩长度 (mm):
34 ±0.2
构造 :
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
放大率:
1:3.33
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 15mm 和 30mm 直径选项
  • AR 镀膜镜片

TECHSPEC® 带封装消色差成对套件将备受青睐的TECHSPEC® 消色差透镜合并到中继及投影应用所用的常见配置中。每个透镜组都封装在细长的铝制外框内,每组都随时可以结合OEM的应用,无需移动单个光学元件。15.0mm的成对套件可利用 螺旋镜筒配件连接C接口元件。此外,TECHSPEC® 带封装消色差成对套件都已精确定位,以实现最佳性能。所有 15.0mm 和 30.0mm 透镜均带有增透镀膜。低 f/# 的成对套件可能不是成像应用的理想选择,需要视具体性能要求而定。可在空管中加入柱面透镜以产生光线或光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号