您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm f/8, 150-500mm 主要工作距离, HRr 系列定焦镜头

12mm, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens

12mm, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #36-858 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,395.75
数量 1+
RMB 5,395.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
39.20
水平视场, 1/2" 传感器:
63.1mm - 30.2°
水平视场, 2/3" 传感器:
87.7mm - 41.1°
滤光片螺纹:
M30.5 x 0.50 (Female)
最大直径 (mm):
33
重量 (g):
77
水平视场, 1/3" 传感器:
47.0mm - 22.8°
最大后端突出 (mm) :
1.63
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0063
采用最大传感器格式时的视场:
87.7mm - 41.1°
Number of Elements (Groups):
10 (6)
水平视场,1/1.8"传感器:
71.2mm - 33.9°
水平视场,1/2.5”传感器:
57.0mm - 27.4°
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
12.00
主要放大倍率 PMAG:
0.103
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/8
涂层:
425 - 675nm BBAR
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
17.46
水平视场, 1/4" 传感器:
35.2mm - 17.1°
Object Space Principal Plane (mm):
26.28
Image Space Principal Plane (mm):
2.98
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 87.7mm - 41.1°
Vertical: 65.1mm - 31.2°
Diagonal: 111mm - 50.7°
最大畸变(%):
-3.15
Exit Pupil Position (mm):
-30.39
最佳工作距离 (mm):
150 - 500
Lens Wavelength Range:
VIS
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ⅔",C接口镜头
  • 高达900万像素,1.85μm像素的传感器
  • HR系列镜头的加固(HRr)设计(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 8.5毫米至12毫米的焦距
  • 另有 简化仪器(HRi) 版 可供选则

TECHSPEC® HRr 系列定焦镜头采用稳定性加固将所有镜头组件粘合到位,以减少影像中的像素偏移。该镜头为每个焦距提供多种选项,以适应经过优化的各种工作距离范围。此外,不锈钢锁定 C 接口夹和简化的对焦功能可提供更高的稳定性。TECHSPEC HRr 系列定焦镜头非常适用于校准成像系统,例如测量和计量、3D 立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HR 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HR 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HR 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HRi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业性加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦。
  • HRr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。 稳定性加固 降低像素偏移并改善对焦稳定性。
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 450mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 450mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 450mm Working Distance, f8
#36-858, 12mm f/8, 150-500mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 450mm Working Distance, f8
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号