您选择的产品已被添加至购物车

Cat-6 SSTP GigE连接线,RJ45连接头,12英尺长度

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
产品编码 #59-232 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 449.51
数量 1+
RMB 449.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory

Physical & Mechanical Properties

长度 (ft):
12

Hardware & Interface Connectivity

线缆长度 (m):
3.6
连接器:
GigE Cat 6

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

IDS Imaging uEye+ GigE 相机提供具有各种分辨率的大量 CMOS 传感器选择,能充分利用 GigE 接口。这些相机具有全局滚动快门,能提供很快的帧速率(最高可达 79 fps)。这些相机能提供全 GigE 传输速率,以及以太网供电 (PoE) 功能,连接线长度最多可达 100m。相机采用小巧的外壳,轻便而坚固,因此非常适用于空间关键应用,适用于多相机系统或机器人。紧凑型动力 (CP) 版本具有经过行业证明的结实外形,只有 29 x 29 x 29mm。标准版本 (SE) 外壳的坚固性更高,并能提供更好的散热。相机还具有可以拧紧的 8 针 Hirose 接头(用于触发器和闪光灯),以及两个 GPIO 接口。这些相机运用 IDS Imaging 最新的 Peak SDK 平台(支持 GenICam 与 GigE Vision 标准)以简化软件开发和集成。IDS Imaging uEye+ GigE 相机非常适用于诸如自动化、汽车、医疗技术与物流等各种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号