您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Thin Inner Single Optic Mount

TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

×
产品编码 #38-751 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 287.34
数量 1-4
RMB 287.34
数量 5+
RMB 272.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
总长度 (mm):
9.0
有效孔径 CA(mm):
11.2
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
兼容光学边缘厚度 (mm):
4.0

Threading & Mounting

兼容光学直径 (mm):
12.7
螺纹类型:
M29 x 0.75

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适合多种光学元件直径和厚度的安装座
  • M29 外直径螺纹能够轻松定位在外套管
  • 随附一个挡圈和一个迭尔林树脂圈

TECHSPEC® 内部单一光学安装座设计用于安装各种光学元件。安装座支持直径从 5mm 到 25.4mm,边缘厚度从 4mm 到 17mm 的光学元件。通过 M29 x 0.75 的外直径螺纹,可以轻松地沿TECHSPEC® 多元件外套管的光轴定位这些安装座。 TECHSPEC® 多元件内部单片光学件安装座包括一个迭尔林树脂圈,以确保挡圈和光学元件牢牢夹紧,而不损坏光学元件。

请注意: 强烈建议使用我们特别设计的 ME 扳手(#13-567) ,并运用组合的公制和英制刻度表来平滑地前后移动内部的一对光学安装座。还提供无刻度 ME 扳手 (#11-046)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号