您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia. x 50.8mm FL, 3-5µm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) PCX Lens | HDAR35-SI-PX-12-50

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-888 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,718.73
数量 1+
RMB 1,718.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
50.80 @ 4µm
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
焦距容差 (%):
±2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
2.10 ±0.20
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1 (mm):
123.59
有效孔径 CA(mm):
11.43
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
3000 - 5000
型号:
HDAR35-SI-PX-12-50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 在 3 - 5μm 的高耐久性增透镀膜(HDAR)
  • 非常适合对重量敏感的应用
  • 可用焦距为 25.4 - 500mm

ISP Optics 硅(Si)平凸透镜(PCX)具有高耐久性增透镀膜(HDAR),在3-5μm范围内增加透过率。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。此外,高耐久性增透镀膜(HDAR)增加了基材的耐久性,能够在恶劣的环境中使用。ISP Optics 硅平凸透镜也具有 2.329g/cm3 的低密度,这使它们非常适合对重量敏感的红外应用,如近红外(NIR)成像和红外光谱学。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号