TECHSPEC® 激光谱线镀膜离轴抛物面(OAP)反射镜的特点是在金刚石车削的铝质基材上镀覆介质膜,以实现在 532nm 或 1064nm 激光线下的高反射。这些高反射率的介质镀膜是为那些需要比金属镀膜光学器件提供更高性能的激光应用而设计的。标准英制尺寸有多种焦距可供选择,还可提供用于台式集成的带垂直于光轴的孔的安装板。TECHSPEC® 激光谱线镀膜离轴抛物面(OAP)反射镜非常适合与 Nd:YAG 激光器的基波或二次谐波搭配使用,以实现准直或聚焦激光。如您需要任何带激光谱线镀膜的标准离轴抛物反射镜 ,请联系我们
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号