您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia., 6.35mm Thick, N-BK7 Uncoated Laser Window Substrate

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
产品编码 #38-055 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 892.42 RMB 991.58
数量 1-5
RMB 892.42 RMB 991.58
数量 6+
RMB 805.16 RMB 894.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
11.43
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 nd:
1.516
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Laser Window Substrate
平行度(弧分):
<3
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
色散系数 (vd):
64.17
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
λ/10
边缘:
Fine Ground
Type of Window:
Glass

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® 无镀膜激光窗口片基片是设计用于高要求激光应用的激光质量窗口片基片。这些激光窗口片基片采用熔融石英制成,适合需要良好热稳定性的高功率激光应用;或者采用 N-BK7 制成,适合更注重成本的激光应用。熔融石英和 N-BK7 激光窗口片基片都具有 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的精度级别,确保最大程度地减少对透射光束的干扰。TECHSPEC® 无镀膜激光窗口片基片提供直径 12.7 至 50.8mm 的标准英制尺寸可供选择,方便现成替换为现有激光系统。定制尺寸和镀膜可供选择,请联系我们进行定制咨询。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号