您选择的产品已被添加至购物车

PLAS LENS ASP 0.5 IN F/0.5 UNCTD

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
产品编码 #33-255 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 484.77
数量 1-10
RMB 484.77
数量 11+
RMB 401.04
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.70 ±0.1
有效焦距 EFL (mm):
6.40 @ 632.8nm
数字孔径 NA:
1.00
后焦距 BFL (mm):
4.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
焦距容差 (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
632.8
涂层:
Uncoated
有效孔径 CA(mm):
11.4
边缘厚度 ET (mm):
2.00
中心厚度 CT (mm):
6.83
有效焦距/有效孔径直径比:
0.5
倒角:
Protective bevel as needed
工作温度 (°C):
80.00
半径 R (mm):
6.22
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
400 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可以获得规格信息
  • 减少球面误差
  • 宽带可见光AR镀膜

我们的浇铸成型的丙烯酸非球面透镜对于各种的光学应用来说是比较经济的方案,根据信息提示,这些透镜可轻松应用到光具座和OEM应用中去。可提供未封装版本并镀有宽带抗反射镀膜。标准直径尺寸为0.5英寸和1英寸,使用我们的全系列透镜安装座可轻松安装.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号