您选择的产品已被添加至购物车

WP ZO 12.7mm/8mm CA 1/2W 800nm

×
产品编码 #85-042 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,737.14
数量 1-5
RMB 3,737.14
数量 6+
RMB 3,014.39
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
8.00
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
6.40 +0.00/-0.25
构造 :
Crystalline
平行度(弧秒):
<3

Optical Properties

涂层:
Laser V-Coat (800nm)
设计波长 DWL (nm):
800
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
延迟性:
λ/2
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10 for central 80% of clear aperture
延迟性容差:
±λ/200
温度系数 (λ/°C):
0.0001
Retardance Order:
0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 零级及多级波片
  • λ/4 和 λ/2 延迟性
  • 安装于黑色阳极电镀铝框中
  • 零级聚合物波片 另外也备有

石英波片(相位延迟片)备有多级及零级型号可供选择,适用各种应用。多级波片适合波长偏离波片设计波长少于 ±1% 的应用。对于偏离超过 ±1% 的应用,建议使用零级波片,这类波片具有更大的带宽,对温度变化较不敏感。为简化系统整合,快光轴在支架边缘标出。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号