您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia., 6.35mm Thick, Fused Silica 800nm Ti:Sapphire Mirror, 0-45 Deg AOI

×
产品编码 #28-992 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,216.33
数量 1-5
RMB 1,216.33
数量 6+
RMB 1,092.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
设计波长 DWL (nm):
800
波长范围 (nm):
780 - 820
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射角 (°):
0-45
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
有效孔径 CA(mm):
11.43
涂层:
Laser Mirror (800nm)
涂层规格:
Rabs S & P >99.80% @ 800nm @ 0-45° AOI
平行度(弧分):
<3
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Ti:Sapphire Laser Mirror
边缘:
Fine Ground

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Ti:Sapphire 激光器基频与倍频处有>99.8% 反射率
  • 10-5表面质量在激光应用中有效降低散射效应
  • 高激光损伤阈值

TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜在入射角为45°以及0-45°时,对于 Ti:Sapphire 激光器基频与倍频入射光有 >99.8% 反射率。这些激光反射镜采用熔融石英基板设计,具有出色的热稳定性,其镀膜波长分别为 800 纳米、400 纳米或 266 纳米,分别为基波、二次谐波和三次谐波。为了最大限度地减少散射效应,这些反射镜具有 10-5 的高表面质量和 λ/10 的表面平整度。TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜是采用 Ti:Sapphire 激光的应用的理想选择,如多光子成像、超快光谱分析和冷微加工。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号