您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

×
产品编码 #70-104 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 969.54
数量 1-5
RMB 969.54
数量 6+
RMB 775.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
波长范围 (nm):
200 - 3500
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7979)
涂层:
Uncoated
传输波前,P-V (λ):
λ/10

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Corning 7979 IR 级熔融石英基片
  • 宽透射范围:200 – 3500nm
  • λ/10透射波前畸变
  • 卓越的热稳定性

λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片具有20-10表面质量、<5弧秒的平行度和从200 – 3500nm的宽透射带宽,且没有其他熔融石英材料中常见的吸收带。这些熔融石英窗口提供卓越的透射特性,以及低热膨胀系数,从而提供高热稳定性和抗热冲击能力。λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片符合激光级规格,并提供多种直径和厚度选项。这些窗口非常适合FLIR、FTIR光谱学、医疗系统和热成像应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号