您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia., 2mm Thick, 30' Wedge, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Window | BF-WW-12-2

查看更多 ISP Optics

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
产品编码 #24-511 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,256.00
数量 1+
RMB 1,256.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
81.78
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
10.79
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
2.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.1
密度 (g/cm3):
4.89
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.478 @ 0.5μm 1.451 @ 5μm 1.401 @ 10μm
努氏硬度 (kg/mm2) :
82
泊松比 :
0.343
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
2λ @ 10.6μm
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
2000 - 5000
杨氏模量 (GPa) :
53
楔角:
30±15 arcmin
型号:
BF-WW-12-2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

ISP Optics 氟化钡楔形窗口片具有30 弧分楔形,以消除etalon效应,提高了检测和光谱应用中的读数。这些窗口片的折射率低至 1.48,可提供 200nm 至 12μm 的高透射率,而无需使用防反射 (AR) 镀膜。在干燥环境下,氟化钡窗口片可忍受高达 800°C 的环境温度,但长时间与水分接触将会降低真空紫外光范围中的透射率。ISP Optics 氟化钡 (BaF2) 楔形窗口片是红外光谱、热成像和常规 UV-IR 检测应用的理想选择。氟化钡也是一种快速闪烁体,可用于探测 X 射线、伽马射线或其他高能粒子。

注意:这些光学窗口片对热冲击非常敏感。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号