您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia., 1064nm, λ/2 High Energy Waveplate

High Energy Quartz Waveplates

×
产品编码 #25-453 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,891.77
数量 1-10
RMB 4,891.77
数量 11+
RMB 4,186.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
8.0
涂层:
Ravg <0.3%
设计波长 DWL (nm):
1064
直径 (mm):
12.70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
延迟性:
λ/2
表面质量:
20-10
类型:
High Energy Waveplate
尺寸容差 (mm):
+0/-0.2
构造 :
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
传输波前,P-V (λ):
<λ/10 @ 632.8nm
平行度(弧秒):
<3
延迟性容差:
λ/300 @ 20°C
Mount Thickness (mm):
6 ±0.2
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Retardance Order:
1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 在 1064 纳米时,损伤阈值高达20 J/cm2以上
  • λ/4 和 λ/2 相位延迟性
  • 带有黑色阳极电镀铝接口
  • 提供从紫外线 到近红外线的设计波长

高能石英波片是为了激光应用而设计,在 1064 nm 时能承受高达 20 J/cm2 以上的能量密度。这些波片工作温度范围广,适合在恶劣环境中使用。针对从紫外线 到近红外线的离散设计波长,高能石英波片都有 λ/4 和 λ/2 的相位延迟版本,而级数取决于设计波长和相位延迟。这些石英波片被安装在黑色阳极电镀铝外壳上,轻松实现系统集成,并提供宽广的接收角,可最大程度地降低调整灵敏度.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号