您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia. 1030nm 45°, Yb:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

×
产品编码 #11-292 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,137.01
数量 1-5
RMB 1,137.01
数量 6+
RMB 1,022.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

表面质量:
10-5
DWL时的反射 (%) :
99.8
涂层规格:
Rabs >99.8% @ 1030nm
Ravg >99.5% @ 1020 - 1040nm
波长范围 (nm):
1020 - 1040
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (1020-1040nm)
设计波长 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® Yb:YAG激光谱线反射镜是为满足掺镱光纤(Yb:doped 光纤)和薄圆盘激光系统的要求而设计的。这些反射镜采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的激光级基片,以最大程度地降低散射影响。耐磨介质镀膜在设计波长下具有高反射率,在连续波和脉冲激光工作条件下具有高损伤阈值。 TECHSPEC Yb:YAG 激光谱线反射镜是适合各种激光应用,包括激光烧蚀、焊接、钻孔、切割和烧结。提供适用于需要 343nm、515nm 和 1030nm 的应用的介质 Yb:YAG 反射镜镀膜。

注意:如需了解可定制波长、尺寸和不同的 AOI 版本,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号