您选择的产品已被添加至购物车

127mm通光口径, 1弧秒,镀金中空回射器

×
产品编码 #49-678 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 89,990.94
数量 1+
RMB 89,990.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
出射波前精度:
0.6λ

Product Details

类型:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
127.0
直径 (mm):
166.70
尺寸容差 (mm):
±1.6

Optical Properties

光束偏移(弧秒):
1.00
涂层:
Protected Gold (700-2000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
180
波长范围 (nm):
700 - 2000

Threading & Mounting

安装螺纹:
(7) ¼-20, (6) M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 入射光将会反射回去
  • 采用空心结构,重量轻
  • 不会引起材料吸收或色差

中空回射器是由三个外表面镀膜的反射面组成角锥棱镜。本产品采用空心结构,并减轻了重量,因此对位置和震动不敏感,因此入射平行光将会以极高的精度反射回去,而不用担心其入射角度。由于光路在空气中,因此本配置可避免材料吸收和色差出现在实心玻璃棱镜型的回射器中。更大面积的外壳的后面板上有各种安装孔。

在回射器的完全照明下,各个中空回射器的光束偏差值为从任何6个子孔径中出来的任何一个反射光束的最大平行差。在完全照明下,出射波前为波前变形峰谷值,以 λ 表达式列出(λ = 633nm)。中空回射器采用独特专利的软垫封装设计,从而提高其抗震性能。

技术信息

 
Clear Aperture (CA) Diameter L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*Does not have back plate

**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle

 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program