您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia. 5°, 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirror

查看更多 UltraFast Innovations (UFI)
×
产品编码 #12-332 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,393.39
数量 1-3
RMB 3,393.39
数量 4+
RMB 3,023.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Wedge (arcmin):
10 ±5
Minimum Reflectivity:
>99.8% @ 1000 - 1060nm (p-polarization)

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
6.35 ±0.2
后表面:
Commercial Polish
有效孔径 (%):
80

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
1030
波长范围 (nm):
1000 - 1060
入射角 (°):
5
DWL时的反射 (%) :
99.9 (typical, p-polarization)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
镀膜类型:
Dielectric
涂层规格:
Ravg >99.8%, GDD = -500fs2 @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD Specification:
-500fs2 @ 1000 - 1060nm
涂层:
Ultrafast (1000-1060nm)
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 1030nm, 50fs, 1kHz, 100μm Beam Diameter

Additional Info

典型应用:
Yb:doped 1st Harmonic

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
  • 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
  • 超快啁啾镀膜

1030nm 高色散超快反射镜采用经过优化的多层镀膜,因此在其 60nm 带宽下具有极低的 GDD 和高反射率. 镀膜基于色散光干涉,在设计入射角为5 或 7°时, 超快啁啾镀膜为这些反射镜提供 -500fs2 或 -1000fs2 的高负GDD. 这些反射镜在其波长下的典型反射率 >99.9% 且在其波长范围内的最小反射率为 99.8%. 1030nm 高色散超快反射镜适用于 Yb:doped 光纤激光器以及 NIR 光谱中的其他超快激光器的脉冲压缩和色散补偿。提供标准英制尺寸 ½” 或 1”(12.7mm 或 25.4mm);如果您的激光系统需要定制尺寸、波长或超短脉冲,请与我们联系,我们很乐意为您寻找适合您的应用的解决方案。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号