您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm 45°, 2μm Laser Line Mirror

2μm Laser Line Mirrors

×
产品编码 #37-501 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,194.25
数量 1+
RMB 2,194.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
反射率 (Rs%):
99.6
反射率 (Rp%):
99.9

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
后表面:
Compensating Coating
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
6.35 ±0.2

Optical Properties

表面质量:
40-20
DWL时的反射 (%) :
99.6
涂层规格:
Rs >99.9% @ 1900 – 2200nm
Rp >99.6% @ 1940 – 2100nm
波长范围 (nm):
1900 - 2200
表面平整度 (P-V):
λ/7 @ 2000nm
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (1900-2200nm)
设计波长 DWL (nm):
2000
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 2000nm, 10ns, 10Hz

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
  • 专门设计用于钬和铥激光源
  • λ/7 表面精度

TECHSPEC® 2µm激光反射镜设计用于钬 (2100nm) 和铥 (1940nm) 激光掺杂系统。这类反射镜非常适合用于医疗、工业和计量等应用领域。2 微米波长范围对于外科手术应用来说意义重大,因其可深入至皮肤表面下方不同深度水平的组织. 2 微米波长范围对于外科手术应用来说意义重大,因其可深入至皮肤表面下方不同深度水平的组织. TECHSPEC® 2µm激光反射镜具备>10 J/cm2的激光损伤阈值和2微米波长处>99% 的反射率.

注意:如需了解更多有关2µm激光源应用的信息,请参阅2µm激光器的特性.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号