您选择的产品已被添加至购物车

12.5X High Precision Zoom Lens Advanced Kit

Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit.

Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

×
产品编码 #16-351 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 35,211.93
数量 1+
RMB 35,211.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
缩放比率:
12.5:1

Product Details

类型:
Zoom Lens
方式:
In-Line Illumination
Contents of Kit:
See Technical Information Tab

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
8.6 - 0.70
水平视场, 2/3" 传感器:
12 - 0.96
数字孔径 NA:
0.018 - 0.096
水平视场, 1/3" 传感器:
6.4 - 0.52
主要放大倍率 PMAG:
0.56X - 6.9X
工作距离 (mm):
95
视场深度 (mm):
1.8 - 0.062

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 经过预先配置的精密变焦套件
  • 提供 7X 和 12.5X 的放大倍率
  • 12.5X 版本包含光纤与照明选项
  • 提供手动与电动版本

7X 与 12.5X 高精度变焦镜头套件提供基本入门套件(以实现轻松的系统集成)或高级套件(以实现更高的系统灵活性)。7X 精密变焦入门套件包含安装模块化镜头系统所需的所有组件,包括相机安装座、相机套管、核心光学模块、较低的功能模块以及较低的镜头。12.5X 精密变焦镜头高级套件可将放大倍率范围提高到 12.5X,同时增加电动与内置照明功能。为了提高多功能性,可以使用附加光学组件每个套件进行扩展,以符合您独特应用的要求。

技术信息

7X Precision zoom lens starter kit (#16-350)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-879 7X Zoom Module, Manual w/ Detents
1 #89-885 Basic Lower Module, No Focus
1 #89-901 2.0X Lower Lens
12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351)
QTY. Stock No. Description
1 #89-860 C-Mount Camera Adapter
1 #89-873 1.0X Mini-Camera Tube
1 #89-901 2.0X Lower Lens
1 #89-882 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents
1 #53-047 C-Mount Light Guide Mounting Adapter
1 #89-890 Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus
1 #89-911 Camera Tube Mounting Clamp
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号