您选择的产品已被添加至购物车

12.5mm方形,宽带偏振分束平板

×
产品编码 #48-544 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,542.45
数量 1-10
RMB 1,542.45
数量 11+
RMB 1,313.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
热膨胀:
31.7 x 10-7/°C
Transmission Axis Tolerance (°):
±1

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
8.5 x 8.5
长度 (mm):
12.50
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5
厚度 (mm):
0.70
厚度容差 (mm):
±0.07
尺寸容差 (mm):
±0.2
构造 :
Wire Grid
宽度 (mm):
12.50

Optical Properties

入射角 (°):
45 ±15
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
涂层规格:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
波长范围 (nm):
420 - 700

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +200

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 线栅技术
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高温环境的理想选择

宽带偏振平板分光器包括一个薄层铝质MicroWires,粘附到一个玻璃窗口。 这些分光器是规则或全息线栅偏振器经济的替代产品。这些分光器能够提供出色的图像对比度和均一性,是要求大孔径角和高光通量的应用的理想选择。备注: MicroWires 易碎,使用时请小心操作。

如果工作温度将超过100°C,请将MicroWires 表面转离输入光束以确保最佳性能。当温度低于100°C时,MicroWires可以面向输入光束。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号