您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

125mm ,侧驱动,实顶板,公制扩展微分调整台

125mm Micrometer Drive Stage

×
产品编码 #66-461 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,160.99
数量 1-2
RMB 6,160.99
数量 3+
RMB 5,392.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
驱动类型:
Metric Micrometer
Drive Orientation:
Side Drive
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
125 x 125
行程 (mm):
50
中心孔:
M6 x 1
构造 :
Aluminium Stage
导杆间距 (mm) :
0.5
负载容量 (kg):
20
安装螺纹:
(21) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
工作台大小(英寸):
4.92 x 4.92
直线精度 (μm):
2
Pitch (arcsec):
40
Yaw (arcsec):
30

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 四种不同尺寸
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
  • 轻松配置为 X-Y 和 X-Y-Z 系统

TECHSPEC® 单轴交叉滚子调整台采用先进的交叉滚子轴承引导系统,可提供更高的精度、硬度和载荷能力。这种先进的引导系统使这些调整台能精确定位,直线精度达到 2μm. TECHSPEC 交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号)设计为可与其他尺寸的调整台以及TECHSPEC 手动调整台集成,增强灵活性,并使用户能够任意创建多个不同配置的轴。这些调整台的标准顶部型号提供英制¼-20 孔型和带有 M6 中心安装孔的公制孔型型号。

所有调整台都是 100 级 (ISO 5) 洁净室兼容,并提供千分尺或带有中心或两端渠道配置的丝杠驱动器。丝杠驱动器提供 0.5mm 间距,公制千分尺提供 0.5mm 间距、0.01mm 分度,英制千分尺提供0.025” 间距、0.001" 分度。

提供TECHSPEC® Z-轴支架 从而配置您自己的 X-Y-Z 多轴定位系统。TECHSPEC® 适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将 30mm 和 40mm 的调整台安装到标准试验板。我们的 70mm 和 125mm 调整台不需要适配器面板,它们可以直接安装在试验板上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号