您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

125mm, 公制公制微分尺倾斜调整台

125mm Micrometer Tilt Stage

×
产品编码 #66-555 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,838.89
数量 1-2
RMB 4,838.89
数量 3+
RMB 4,223.67
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
行程 (°):
±2
分辨率(弧秒):
24

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Tip-Tilt
工作台大小 (mm):
125 x 125
构造 :
Aluminium Stage
负载容量 (kg):
4
工作台大小(英寸):
4.92 x 4.92
重量 (kg):
0.8

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

安装螺纹:
(19) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可选公制和英制版本
  • 可在两个轴方向控制倾斜角
  • 采用精密千分尺驱动
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容

非常适用于光学元件和安装接杆的倾斜控制。我们的 TECHSPEC® 翻转-倾斜调整台提供从 30mm 方形到 70mm 方形的三种不同调整台尺寸。每种尺寸的调整台都提供公制或英制孔模式的版本,并具有精确的千分尺移动功能,以实现运动的可重复性。每个调整台都经过精心设计,可与 TECHSPEC® 组件集成,以进一步提高灵活性,用户由此可在不同配置中创建任意数量的轴。若要将 30mm 和 40mm 调整台安装到标准试验板上,需要使用底部适配器板(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号